- 제품
- 접속 기술
- 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
- 소켓을 보유한 접속 케이블
- E20429
소켓을 보유한 접속 케이블
E20429
ADOGB030MSS0005E03
소켓을 보유한 접속 케이블
E20429
ADOGB030MSS0005E03
- 공구 사용 없이 장착하더라도 영구적이고 안정된 밀봉 성능 제공
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 300 AC/DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -30...80 |
---|---|
주변 온도 (이동) [°C] | -5...80 |
보호등급 | IP 68 |
기계적 데이터
무게 [g] | 279,3 |
---|---|
크기 [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
모듈형 본체 재질 | TPU |
너트 재질 | 아연 주조함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PVC, 흑색, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm ) |
전기적 연결 - 소켓
연결부 | 커넥터: 1 x 7/8", 일자형; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조함 |
---|