- 제품
- 액세서리
- 반사경, 광화이버 및 광학
- 반사막
- E20504
미러반사형 센서용 반사경
E20504
REFLECTOR TS-17
미러반사형 센서용 반사경
E20504
REFLECTOR TS-17
- 안정적인 역반사 센서 작동용
- 접착제 접착으로 손쉬운 장착
- 적신호 및 적외선에 적합함
어플리케이션
디자인 | 라운드, 적색광선 및 적외선용 미러 반사형 센서 |
---|---|
설치 | 표면에 붙임 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...60 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 2,7 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 21 / L = 5,5 |
반사체 표면 [mm] | Ø 17 |
재질 | 플라스틱 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|