투과형 센서를 통한 광화이버
E20506
FE-00-M-V-E1
투과형 센서를 통한 광화이버
E20506
FE-00-M-V-E1
- 고온 영역에서의 어플리케이션용
- 최대 150C에 사용하기 위한 금속 실리콘 피복
- 액세스가 어려운 위치에 설치하기 위해
- 여러 공격형 화학품에 대한 내성
- 작은 굽힘 반지름
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|---|
어플리케이션 | 높은 온도 저항; 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계; 여러 공격형 화학품에 대한 내성 |
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OKF; OUF; OOF |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 50 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 160 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 50 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...150 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 76,5 |
---|---|
감지부 버전 | 일자형 |
감지부 직경 [mm] | 1 |
감지부 길이 [mm] | 5 |
총길이 [mm] | 600 |
최소 탄성반경 [mm] | 20 |
섬유(파이버) 배열 | |
화이버 재질 | 유리 |
화이버 헤드 재질 | 스텐레스 (1.4305 / 303) |
화이버 피복 재질 | 금속 실리콘 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|