- 제품
- E20575
광화이버 직접 반사형 센서
E20575
FT-30-N-V-M8
광화이버 직접 반사형 센서
E20575
FT-30-N-V-M8
- 액세스가 어려운 위치에 설치하기 위해
- 디퓨즈 반사 센서로 작동
- 짧은 범위에 사용하기 위해
- 여러 공격형 화학품에 대한 내성
- 작은 굽힘 반지름
단종제품
어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OIF |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 70 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 113,6 |
---|---|
감지부 버전 | 일자형 |
감지부 스레드 | M8 |
총길이 [mm] | 600 |
최소 탄성반경 [mm] | 30 |
섬유(파이버) 배열 | |
화이버 재질 | 유리 |
화이버 헤드 재질 | 스텐레스 (1.4305 / 303) |
화이버 피복 재질 | Vitalon |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|