• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 소켓을 보유한 접속 케이블
  5. E20738

소켓을 보유한 접속 케이블

E20738

ADOGH080MSS0002B08

소켓을 보유한 접속 케이블

E20738

ADOGH080MSS0002B08

  • 8 폴 연결
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 안정적인 센서 신호 전송
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 보호된 케이블
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 60 AC/DC
작동 조건
주변온도 [°C] -25...85
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 125,5
크기 [mm] 14,5 x 14,5 x 43,9
재질 TPU
모듈형 본체 재질 TPU
너트 재질 아연 주조함, 니켈도금함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 2 m, PUR, 흑색, screen됨; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
전기적 연결 - 소켓
연결부 커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함