광화이버 직접 반사형 센서
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
광화이버 직접 반사형 센서
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
- 액세스가 어려운 위치에 설치하기 위해
- 디퓨즈 반사 센서로 작동
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기 위한 구부림 가능한 감지 헤드 제공
- 크기에 맞게 자르기 위해
- 작은 굽힘 반지름
어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|---|
어플리케이션 | 산업 환경에서 사용하기 위해 |
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 70 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 100 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 560 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 300 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...70 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 49,5 |
---|---|
감지부 버전 | 구부림 가능 |
총길이 [mm] | 2000 |
최소 탄성반경 [mm] | 27 |
섬유(파이버) 배열 | |
전선 심의 지름 [mm] | 2 x 1 |
재질 | 스레드 슬리브: 황동 흰색 청동 코팅 |
화이버 재질 | PMMA |
화이버 헤드 재질 | 스텐레스 (1.4301 / 304) |
화이버 피복 재질 | PE |
액세서리
구성 부품 |
|
||
---|---|---|---|
액세서리 (옵션) |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|