광화이버 직접 반사형 센서
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
광화이버 직접 반사형 센서
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
- 액세스가 어려운 위치에 설치하기 위해
- 디퓨즈 반사 센서로 작동
- 짧은 범위에 사용하기 위해
- 안정적인 백그라운드 억제
- 초미세 굽힘 반지름
어플리케이션
특수성(시스템) | 배후 배경 배제 기능 |
---|---|
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
어플리케이션 | 작은 굽힘 반지름 |
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OB50; OBF; OCF |
---|---|
배후 배경 배제 기능 | yes |
광화이버 레인지 [mm] | 6 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 10 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 20 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...70 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 54 |
---|---|
감지부 높이 [mm] | 5 |
감지부 너비 [mm] | 35 |
감지부 길이 [mm] | 23 |
프로브 치수 [mm] | 5 x 35 x 23 |
총길이 [mm] | 2000 |
최소 탄성반경 [mm] | 10 |
섬유(파이버) 배열 | |
전선 심의 지름 [mm] | 2 x 1 |
화이버 재질 | PMMA |
화이버 헤드 재질 | 알루미늄 |
화이버 피복 재질 | PE |
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|