투과형 센서를 통한 광화이버
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
투과형 센서를 통한 광화이버
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
- 액세스가 어려운 위치에 설치하기 위해
- 투과형 빔 센서로 작동
- 위치가 변하는 개체를 안정적으로 감지하기 위한 횡단면 컨버터 제공
- 크기에 맞게 자르기 위해
- 작은 굽힘 반지름
어플리케이션
디자인 | 횡단면 전환기 |
---|---|
동작원리 | 투과형 센서 |
어플리케이션 | 작은 굽힘 반지름 |
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 150 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 300 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 2040 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 700 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...70 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 61 |
---|---|
감지부 높이 [mm] | 5 |
감지부 너비 [mm] | 20 |
감지부 길이 [mm] | 20 |
프로브 치수 [mm] | 5 x 20 x 20 |
총길이 [mm] | 2000 |
최소 탄성반경 [mm] | 9 |
섬유(파이버) 배열 | |
전선 심의 지름 [mm] | 16 x 0,25 |
화이버 재질 | PMMA |
화이버 헤드 재질 | 알루미늄 |
화이버 피복 재질 | PE |
액세서리
액세서리 (옵션) |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|