광화이버 투과형 센서용 감지부
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
광화이버 투과형 센서용 감지부
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
- 액세스가 어려운 위치에 설치하기 위해
- 투과형 빔 센서로 작동
- 긴 범위
- 릴에서 공급된 광섬유 연결을 위한 배선 가능 감지 헤드
- 쉽고 빠른 광섬유 장착
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|---|
어플리케이션 | 작은 굽힘 반지름 |
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OB50; OBF; OO50 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 175 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 370 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 700 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...70 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 8,2 |
---|---|
감지부 버전 | 일자형 |
감지부 스레드 | M5 |
총길이 [mm] | 구성가능 |
섬유(파이버) 배열 | |
재질 | 하우징: 황동 흰색 청동 코팅 |
화이버 재질 | PMMA |
화이버 헤드 재질 | 알루미늄 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|