광화이버 직접 반사형 센서
E20824
FT-50-V-V-M5/16/R
광화이버 직접 반사형 센서
E20824
FT-50-V-V-M5/16/R
- 고온 영역에서의 어플리케이션용
- 최대 315C에 사용하기 위한 스테인리스 스틸 피복
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합한 앵글형
- 긴 범위
- 작은 굽힘 반지름
어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OBF; ODF; OMF |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 150 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 1 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 175 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -58...315 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 127,5 |
---|---|
감지부 버전 | ㄱ자형 |
총길이 [mm] | 900 |
최소 탄성반경 [mm] | 19 |
섬유(파이버) 배열 | |
화이버 재질 | 유리 |
화이버 헤드 재질 | 스텐레스 (1.4305 / 303) |
화이버 피복 재질 | 스텐레스 (1.4305 / 303) |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|