- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 마운팅 세트
- E20874
위치센서용 마운팅 세트
E20874
SYSTEM COMPONENT M30 BOLT
위치센서용 마운팅 세트
E20874
SYSTEM COMPONENT M30 BOLT
- 클램프 장착용 전체 장착 세트
- 쉽고 빠르고 저렴한 장착
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
- 단독 스탠딩 장착용
- 모든 방향으로 자유롭게 이동할 수 있기 때문에 가능한 각 센서 위치
어플리케이션
디자인 | 클램프 마운팅 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 213,5 |
---|---|
마운팅 타입 | 평면; (M12) |
크기 [mm] | Ø 30,2 |
재질 | 고정: 스텐레스 (1.4571/316Ti ); 압착 실린더: 스텐레스 (1.4408) |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|