• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 반사경, 광화이버 및 광학
  4. 반사막
  5. E20991

미러반사형 레이저 센서용 반사경

E20991

REFLECTOR LASER TS-11X11

미러반사형 레이저 센서용 반사경

E20991

REFLECTOR LASER TS-11X11

  • 안정적인 레이저 역반사 센서 작동용
  • 단 하나의 나사로 손쉬운 장착
  • 적신호 및 적외선에 적합함
어플리케이션
디자인 각이 짐, 미러반사형 레이져 센서, M3
작동 조건
주변온도 [°C] -10...60
기계적 데이터
무게 [g] 2,6
크기 [mm] 11 x 11 x 6
반사체 표면 [mm] 9 x 9
재질 나사: 스텐레스 (1.4401 / 316); 스프링 워셔: 스텐레스 (1.4401 / 316); 너트: 스텐레스 (1.4401 / 316); 프런트 패널: PMMA; 기본: ABS
비고
포장당 1 갯수