• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 압착 실린더
  5. E21076

클램프용 연결 피스

E21076

CLAMP LINKING RING D. 20MM

클램프용 연결 피스

E21076

CLAMP LINKING RING D. 20MM

  • 안정적인 클램프 연결용
  • 쉽고 빠르고 저렴한 장착
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
  • 단독 스탠딩 장착용 막대 또는 알루미늄 프로파일에 장착
어플리케이션
설치 지름이 Ø 20 mm인 두 클램프 연결용
기계적 데이터
무게 [g] 16,1
내면지름 [mm] 20
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
비고
포장당 1 갯수