투과형 센서를 통한 광화이버
E21102
FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M
투과형 센서를 통한 광화이버
E21102
FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M
- 액세스가 어려운 위치에 설치하기 위해
- 투과형 빔 센서로 작동
- 긴 범위
- 크기에 맞게 자르기 위해
- 초미세 굽힘 반지름에 사용하기 위한 하이 플렉스 버전
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|---|
어플리케이션 | 작은 굽힘 반지름 |
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 250 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 350 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 2730 |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 750 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...60 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 47,5 |
---|---|
감지부 버전 | 일자형 |
감지부 스레드 | M4 |
감지부 길이 [mm] | 15 |
총길이 [mm] | 2000 |
최소 탄성반경 [mm] | 3 |
섬유(파이버) 배열 | |
전선 심의 지름 [mm] | 1,2 |
광화이버 직경 [mm] | 613 x 0,06 |
외부 직경 [mm] | 2,2 |
화이버 재질 | PMMA |
화이버 헤드 재질 | 알루미늄 |
화이버 피복 재질 | PE |
액세서리
구성 부품 |
|
||
---|---|---|---|
액세서리 (옵션) |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|