- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 압착 실린더
- E21110
압착 실린더
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
압착 실린더
E21110
SYSTEM COMPONENT CLAMP BOLT
- 쉽고 빠르고 저렴한 장착
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
- 장착 막대에 장착하기 위해
- 모든 방향으로 자유롭게 이동할 수 있기 때문에 가능한 각 센서 위치
기계적 데이터
무게 [g] | 88,5 |
---|---|
마운팅 타입 | 로드 마운팅; (Ø 12 mm) |
크기 [mm] | 27 x 27 x 37 |
재질 | 압착 실린더: 스텐레스 (1.4408) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|