- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 마운팅 로드 / 알루미늄 프로파일
- E21113
마운팅 로드
E21113
ROD MOUNTING 300MM STRAIGHT
마운팅 로드
E21113
ROD MOUNTING 300MM STRAIGHT
- 안정적인 클램프 고정용
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 설계
- 일직선 버전
어플리케이션
디자인 | 일자형 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 272,2 |
---|---|
크기 [mm] | Ø 12 / L = 300 |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|