광화이버 직접 반사형 센서
E21152
FT-00-M-W-M6/1,2M
광화이버 직접 반사형 센서
E21152
FT-00-M-W-M6/1,2M
- 액세스가 어려운 위치에 설치하기 위해
- 디퓨즈 반사 센서로 작동
- 긴 범위
- 여러 공격형 화학품에 대한 내성
- 작은 굽힘 반지름
어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|---|
어플리케이션 | 높은 온도 저항; 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계; 여러 공격형 화학품에 대한 내성 |
범위
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 | OKF |
---|
광화이버 레인지 [mm] | 30 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...150 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 85,5 |
---|---|
감지부 버전 | 일자형 |
감지부 스레드 | M6 |
감지부 길이 [mm] | 35 |
총길이 [mm] | 1200 |
최소 탄성반경 [mm] | 45 |
섬유(파이버) 배열 | |
전선 심의 지름 [mm] | 1,6 |
광화이버 직경 [mm] | 0,05 |
외부 직경 [mm] | 5,4 |
화이버 재질 | 유리 |
화이버 헤드 재질 | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
화이버 피복 재질 | 금속 실리콘 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|