- 제품
- 액세서리
- 반사경, 광화이버 및 광학
- 반사막
- E21268
미러반사형 센서용 반사경
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
미러반사형 센서용 반사경
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
- 안정적인 역반사 센서 작동용
- 단 2개의 나사로 손쉬운 장착
- 적신호 및 적외선에 적합함
- 식품 산업에서 위생 및 습한 영역의 어플리케이션용
- 높은 온도에서 사용하기 위해
어플리케이션
디자인 | 식품 산업계의 위생 및 습기영역용, 각이 짐, 적색광선 및 적외선용 미러 반사형 센서 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...140 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 14,6 |
---|---|
크기 [mm] | 40 x 60 x 7,5 |
반사체 표면 [mm] | 56 x 38 |
재질 | Solidchem |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|