- 제품
- 접속 기술
- 점퍼 케이블
- 모바일 카메라용 점퍼 케이블
- E2M205
비디오 출력을 보유한 카메라용 어댑터 케이블
E2M205
CONNECTION CABLE M16 16M
비디오 출력을 보유한 카메라용 어댑터 케이블
E2M205
CONNECTION CABLE M16 16M
- 동영상 출력이 가능한 모바일 카메라의 안정적인 연결
- 안정적인 신호 전송을 위한 금도금 접촉
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
- 광범위한 작동 온도 범위
- 실드된 케이블로 인해 양호한 전자기 호환성
어플리케이션
특수성(시스템) | 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
디자인 | 비디오 출력을 가진 카메라 O2M20x |
실리콘을 사용하지 않음 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 60 DC |
---|---|
보호 클래스 | II |
최대 전류 부하 합계 [A] | 4 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -45...85 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터
무게 [g] | 858,5 |
---|---|
재질 | 하우징: PVC; 씰링: EPDM |
너트 재질 | PVC |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 16 m, PVC, 흑색, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M16, 일자형; 코딩: A; 잠금: PVC; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm |