• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 마운팅 세트
  5. E2M211

아날로그 카메라용 마운팅 브라켓

E2M211

DOME ADAPTER CCC

아날로그 카메라용 마운팅 브라켓

E2M211

DOME ADAPTER CCC

  • 아날로그 카메라 유형 O2M 장착을 위해
  • 쉽고 빠른 장착 및 고정
  • 모바일 기기에서 사용할 수 있는 견고한 디자인
  • 광범위한 작동 온도 범위
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
기계적 데이터
무게 [g] 143
크기 [mm] 85 x 75 x 82
재질 하우징: ABS 강화된 유리 화이버; PC; PA
액세서리
구성 부품
고정나사: 2 x M5
워셔: 2
육각형 너트: 2
비고
포장당 1 갯수