• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 특수이동기계용 시스템
  3. 모바일 어플리케이션용 카메라
  4. 아날로그 카메라를 위한 모니터
  5. E2M232

두개 아날로그 비디오 입력을 보유한 모니터

E2M232

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

두개 아날로그 비디오 입력을 보유한 모니터

E2M232

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

  • ce
  • ukca
  • e4
어플리케이션
어플리케이션 2개까지의 O2M2xx / O3M2xx 카메라 타입용 모니터
전기적 데이터
동작 전압 [V] 12...32 DC; (± 10%)
과 전압 제어장치 yes
카메라 전원 공급 [mA] 2000; (± 10%)
입력
비디오 입력 1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr
작동 조건
주변온도 [°C] -40...85
저장온도 [°C] -40...125
보관 습도 [%] < 75; (상대 습도)
품질 수명 [MON] 24
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
15,3 G(rms) 주파 영역 24...2000 Hz
PSD 0,04...0,10 g²/Hz
기계적 데이터
무게 [g] 1342,1
재질 하우징: ABS 흑색; 고정: 알루미늄 흑색
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 타입 컬러 디스플레이
디스플레이 크기 7"
비고
비고
Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
포장당 1 갯수