• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 케이블 엔드가 열린 연결 케이블
  4. 소켓을 보유한 접속 케이블
  5. E2M252

전선연결이 가능한 소켓

E2M252

WIRABLE SOCKET M16 8P

전선연결이 가능한 소켓

E2M252

WIRABLE SOCKET M16 8P

  • Konfektionierbare Buchse zum Anschluss der Multiviewbox E2M250
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • 8 폴 연결
  • 나사 단자를 포함하는 안전 케이블 연결
  • ce
  • ukca
어플리케이션
디자인 MultiViewBox 연결용 E2M250
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 60 DC
작동 조건
주변온도 [°C] -45...85
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 36,9
재질 하우징: 아연 주조함; 씰링: PBT
너트 재질 아연 주조함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
터미널:
전기적 연결 - 소켓
커넥터: 1 x M16, 일자형; 잠금: 아연 주조함