• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 어댑터 프로세스 연결
  4. 마운팅 어댑터
  5. E30024

금속과 금속을 점차적으로 조여주는 고리

E30024

PROGRESSIVE RG FITTING D10 NPT

금속과 금속을 점차적으로 조여주는 고리

E30024

PROGRESSIVE RG FITTING D10 NPT

  • 쉽고 빠른 온도 센서 장착
  • 센서의 사용하기 쉬운 요청 침수 깊이 설정
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
  • 높은 압력 저항
  • crn
어플리케이션
설치 금속과 금속을 점차적으로 조여주는 고리
정격압력 [bar] 50
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터
무게 [g] 84,9
재질 스텐레스 (1.4571/316Ti )
센서 접속 Ø 10 mm
프로세스 커넥션 나사로 접속 1/2" NPT
비고
포장당 1 갯수