- 제품
- 액세서리
- 어댑터 프로세스 연결
- 마운팅 어댑터
- E30050
프로세스 센서용 조임 어댑터
E30050
ADAPT KPL/P./4/X/G1/4A / /
프로세스 센서용 조임 어댑터
E30050
ADAPT KPL/P./4/X/G1/4A / /
- 컨테이너 및 파이프 내 압력 센서 설치용
- 쉽고 빠르고 안전한 장착
- 산업 및 이동식 유압 장치에 사용
- 높은 압력 저항
- 나사 연결로 안정적인 고정
어플리케이션
정격압력 [bar] | 200 |
---|
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
---|---|
안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
기계적 데이터
무게 [g] | 102,7 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4305 / 303); 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
센서 접속 | G 1/4 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|