- 제품
- 액세서리
- 어댑터 프로세스 연결
- 마운팅 어댑터
- E30116
어플리케이션
정격압력 [bar] | 100 |
---|
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
---|---|
안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
기계적 데이터
무게 [g] | 187 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
센서 접속 | G 1 |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 G 1/2 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|