• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 어댑터 프로세스 연결
  4. 막아주는 덮개
  5. E30128

프로세스 접속용 커버 플러그

E30128

ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO

프로세스 접속용 커버 플러그

E30128

ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO

  • 사용되지 않는 프로세스 연결 안정적으로 감싸기
  • 용접 중 스레드 뒤틀림 또는 손상으로부터 효과적으로 보호
  • 특히 위생 어플리케이션에 사용하기에 적합함
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 설계
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
어플리케이션
정격압력 [bar] 100
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터
무게 [g] 203
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4435 / 316L) 표면 특성 : Ra<0,4 / Rz 4; 가스킷 (gasket): 플루오르 탄성고무 (FKM)
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1 외부 스레드 Aseptoflex Vario
액세서리
구성 부품
O 링: 1 x 24 x 2 (EPDM), 매체와의 접촉시, E30054
O링: 1, DIN 3869-33-FKM
액세서리 (옵션)
O 링: 24 x 2 (FKM), 매체와의 접촉시, E30123
씰링 (Sealing)링:: PEEK, 매체와의 접촉시, E30124
비고
포장당 1 갯수