• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 마운팅 액세서리 및 고정 기술
  4. 진동 센서용 마운팅 액세서리
  5. E30132

진동 센서용 조임 어댑터

E30132

PEEK-ADAPTER

진동 센서용 조임 어댑터

E30132

PEEK-ADAPTER

  • 기계 표면에 안정적으로 장착
  • 비표준 그라운드와 함께 사용하기 위해
어플리케이션
디자인 진동 센서용 VSA001, VSA101, VSA201
작동 조건
주변온도 [°C] -30...260
주변온도에 대한 참고사항
간단히: 300 °C
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터
무게 [g] 8,2
크기 [mm] M8
스레드 지정 M8
재질 PEEK
프로세스 커넥션 나사로 접속
비고
비고
필요한 경우 예를 들어 DELO - ML 5249와 같은 산업 호환성 있는 접착제로 나사를 고정하십시오.
포장당 1 갯수