USB-연결 케이블
E30136
USB M8 CABLE
USB-연결 케이블
E30136
USB M8 CABLE
- RS485 인터페이스가 있는 진동 센서를 USB 인터페이스의 PC에 연결
- 빠르고 쉬운 파라미터 설정 및 설치용
- 안정적인 신호 전송용
기계적 데이터
무게 [g] | 172,4 |
---|---|
너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 5 m, PVC, Ø 5 mm |
전기적 연결 - 플러그 M8
커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함 |
전기적 연결 - 플러그 USB
연결부 | 커넥터: 1 x USB, 일자형 |
---|