압력센서용 티치 버튼
E30425
TEACH BUTTON
압력센서용 티치 버튼
E30425
TEACH BUTTON
- 압력 센서의 손쉬운 제로 포인트 (Zero-point) 캘리브레이션 용
어플리케이션
디자인 | 센서용 PM1xxx |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...30 DC |
---|
출력
최대 부하 [Ω] | (Ub - 14 V) / 21.5 mA |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
MTTF [년 (해)] | 2927 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 227 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT |
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,9 m, PUR; 최대 케이블 길이: 30 m; 센서와 Teach 버튼 사이 |
---|