- 제품
- 액세서리
- 어댑터 프로세스 연결
- 용접 어댑터
- E30531
프로세스 센서용 용접 어댑터
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
프로세스 센서용 용접 어댑터
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
- 탱크 바닥 및 벽을 위한 용접 어댑터
- 산업 및 위생 어플리케이션에서 사용하기 위해
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 설계
- 높은 압력 저항
어플리케이션
디자인 | 누출 포트 | |
---|---|---|
설치 | 두꺼운 벽 두께와 불리한 용접 조건용; 탱크 바닥 및 벽면용 | |
정격압력 [bar] | 16 | |
정격압력에 주의 |
|
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
---|---|
안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
기계적 데이터
무게 [g] | 362 |
---|---|
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4435 / 316L) ; 표면 특성 : Ra<0,4 / Rz 4 |
센서 접속 | G 1 나사 내면홈 Aseptoflex Vario |
프로세스 커넥션 | 용접 어댑터 Ø 85 mm |
씰링 | 가스킷 (gasket) |
액세서리
구성 부품 |
|
|
---|---|---|
액세서리 (옵션) |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|