• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. E33012

프로세스 어댑터 위생 파이프 피팅

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

프로세스 어댑터 위생 파이프 피팅

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

  • 컨테이너 및 파이프 내 프로세스 센서 설치용
  • 쉽고 빠르고 안전한 장착
  • 특히 위생 어플리케이션에 사용하기에 적합함
  • 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 스테인리스 스틸 어댑터
  • 높은 압력 저항
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: E33712 제품 비교: E33012 / E33712 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
The alternative article requires the use of a new sensor with Aseptoflex Vario external thread
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
어플리케이션
정격압력 [bar] 40
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터
무게 [g] 215
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속 Aseptoflex
프로세스 커넥션 유제품용 파이프 나사 DN40 (1,5") DIN 11851
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz 0,4 / 4
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스 H4
비고
포장당 1 갯수