- 제품
- 액세서리
- 어댑터 프로세스 연결
- 마운팅 어댑터
- E33208
프로세스 어댑터 트라이 클램프
E33208
ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A
프로세스 어댑터 트라이 클램프
E33208
ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A
- 컨테이너 및 파이프 내 프로세스 센서 설치용
- 쉽고 빠르고 안전한 장착
- 특히 위생 어플리케이션에 사용하기에 적합함
- 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 스테인리스 스틸 어댑터
- 높은 압력 저항
어플리케이션
디자인 | 누출 포트 |
---|---|
정격압력 [bar] | 16 |
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
---|---|
안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
기계적 데이터
무게 [g] | 100 |
---|---|
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4435 / 316L) ; 표면 특성 : Ra<0,4 / Rz 4 |
센서 접속 | G 1 나사 내면홈 Aseptoflex Vario |
프로세스 커넥션 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
씰링 | 가스킷 (gasket) |
DIN 11866을 준수한 위생 장비 클래스 | H4 |
액세서리
구성 부품 |
|
||
---|---|---|---|
액세서리 (옵션) |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|