투과형 센서를 통한 광화이버
E35061
FIBRE OPTIC 2M
투과형 센서를 통한 광화이버
E35061
FIBRE OPTIC 2M
- 적외선 온도 센서로 작동하기 위해
- 고온 영역에서의 어플리케이션용
- 최대 250C에 사용하기 위한 스테인리스 스틸 피복
- 여러 공격형 화학품에 대한 내성
- 작은 굽힘 반지름
어플리케이션
디자인 | 적외선 온도 센서에 연결 TWxx11 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -40...250 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 162,8 |
---|---|
광화이버 접속 | ¼"-36UNS-2A |
감지부 버전 | 일자형 |
총길이 [mm] | 2000 |
최소 탄성반경 [mm] | 120 |
섬유(파이버) 배열 | |
화이버 재질 | 석영 (quartz) / 석영 (quartz) |
화이버 헤드 재질 | CuNiZn |
화이버 피복 재질 | 스텐레스 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|