- 제품
- 액세서리
- 기구 보호
- 온도 센서용 보호관
- E35110
온도 센서용 보호관
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
온도 센서용 보호관
E35110
THERMOWELL D10/NPT1/2/L=100
- 공격적인 매체 및 높은 유속으로부터 안정적으로 보호
- 프로세스 가동 중에 온도 센서 교체 가능
- 높은 압력 저항
- 어댑터를 통한 간단한 프로세스 연결
- 혹독한 산업 환경에서의 필수 요건을 충족하기 위한 견고한 스테인리스 스틸 하우징
어플리케이션
디자인 | 온도센서용 EL = 100 mm |
---|---|
정격압력 [bar] | 16 |
측정 범위 / 설정 범위
프로브 길이 L [mm] | 72 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 120 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
센서 접속 | 1/2" NPT Ø 10 mm |
프로세스 커넥션 | 1/2" NPT |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|