• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 기구 보호
  4. 온도 센서용 보호관
  5. E37431

온도 센서용 용접 보호관

E37431

THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150

온도 센서용 용접 보호관

E37431

THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150

  • 공격적인 매체 및 높은 유속으로부터 안정적으로 보호
  • 프로세스 가동 중에 온도 센서 교체 가능
  • 특히 매우 높은 압력 저항
  • 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 위생 설계
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 하우징
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
어플리케이션
디자인 온도센서용 EL = 150 mm
정격압력 [bar] 300
기계적 데이터
무게 [g] 184,7
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L)
센서 접속 G 1/2 씰링 콘 Ø 6 mm
프로세스 커넥션 용접 어댑터 Ø 34 mm
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz ≤ 0,6 / -
설치 길이 EL [mm] 149
보어 길이 BL [mm] 187
비고
포장당 1 갯수