• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. E37650

온도 센서용 보호관

E37650

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=300

온도 센서용 보호관

E37650

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=300

  • 공격적인 매체 및 높은 유속으로부터 안정적으로 보호
  • 프로세스 가동 중에 온도 센서 교체 가능
  • 높은 압력 저항
  • 어댑터를 통한 간단한 프로세스 연결
  • 혹독한 산업 환경에서의 필수 요건을 충족하기 위한 견고한 스테인리스 스틸 하우징
어플리케이션
디자인 온도센서용 EL = 300 mm
정격압력 [bar] 100
정격압력에 주의
< 250 °C
기계적 데이터
무게 [g] 185,8
재질 스텐레스 (1.4571/316Ti )
센서 접속 G 1/2 Ø 6 mm
프로세스 커넥션 G 1/2
설치 길이 EL [mm] 274
보어 길이 BL [mm] 300
비고
포장당 1 갯수