- 제품
- 액세서리
- 기구 보호
- 온도 센서용 보호관
- E37820
온도 센서용 보호관
E37820
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=150
온도 센서용 보호관
E37820
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=150
- 공격적인 매체 및 높은 유속으로부터 안정적으로 보호
- 프로세스 가동 중에 온도 센서 교체 가능
- 높은 압력 저항으로 견고한 스테인리스 스틸 하우징
- 클램프 어댑터를 통한 간단한 프로세스 연결
- 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 위생 설계
어플리케이션
디자인 | 온도센서용 EL = 150 mm |
---|---|
정격압력 [bar] | 25 |
기계적 데이터
무게 [g] | 353 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
센서 접속 | 1/2" NPS Ø 6 mm G1/2 및 1/2" NPT 용으로 적합 |
프로세스 커넥션 | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz | ≤ 0,6 / - |
설치 길이 EL [mm] | 115 |
보어 길이 BL [mm] | 152,4 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|