• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 기구 보호
  4. 온도 센서용 보호관
  5. E38795

온도 센서용 보호관

E38795

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38

온도 센서용 보호관

E38795

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38

  • 공격적인 매체 및 높은 유속으로부터 안정적으로 보호
  • 프로세스 가동 중에 온도 센서 교체 가능
  • 높은 압력 저항
  • 어댑터를 통한 간단한 프로세스 연결
  • 식음료 산업의 요구 사항을 충족하는 위생 설계
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
어플리케이션
디자인 온도센서용 EL = 83 mm
정격압력 [bar] 25
기계적 데이터
무게 [g] 70
재질 스텐레스 (1.4435 / 316L)
센서 접속 G 3/8 나사 내면홈 Ø 3 mm
프로세스 커넥션 Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz < 0,4 / -
설치 길이 EL [mm] 38
보어 길이 BL [mm] 83
비고
포장당 1 갯수