- 제품
- 액세서리
- 어댑터 프로세스 연결
- 용접 어댑터
- E38827
프로세스 센서용 용접 어댑터
E38827
ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.25
프로세스 센서용 용접 어댑터
E38827
ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.25
- 프로세스 센서용 용접 어댑터
- 산업 및 위생 어플리케이션에서 사용하기 위해
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 설계
어플리케이션
정격압력 [bar] | 120 | |
---|---|---|
정격압력에 주의 |
|
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 | PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다. |
---|---|
안전에 관한 안내사항 | 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다. |
기계적 데이터
무게 [g] | 8,2 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
센서 접속 | G 1/8 나사 내면홈 Ø 3 mm |
프로세스 커넥션 | 용접 어댑터 Ø 18 mm ; 공칭 파이프 크기: DN25...DN100; 파이프 벽 두께: 1,25 mm |
침수부품의 표면 특성 Ra / Rz | < 0,4 / - |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|