- 제품
- 액세서리
- 마운팅 액세서리 및 고정 기술
- 마운팅 세트
- E3M100
3D 센서용 마운팅 세트
E3M100
MOUNTING SET O3M U-SHAPED
3D 센서용 마운팅 세트
E3M100
MOUNTING SET O3M U-SHAPED
- 전체 장착 세트, 조정 가능
- 빠르고 쉬운 장착
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
- 알루미늄 프로파일 및 기계 패널에 장착하기 위해
- 안정적인 장치 보호
어플리케이션
디자인 | U자형 고정, 조정 가능 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 346,5 |
---|---|
마운팅 타입 | 일반적인 알루미늄 프로파일 및 기계 패널에 나사 마운팅 |
재질 | 고정: 스텐레스 (1.4301 / 304) |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|