• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. 모바일 카메라용 점퍼 케이블
  5. E3M121

접속 케이블

E3M121

MCI CONNECTION CABLE 1M

접속 케이블

E3M121

MCI CONNECTION CABLE 1M

  • 조명 유닛을 모바일 3D 카메라에 안정적으로 연결
  • 안정적인 신호 전송을 위한 금도금 접촉
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 적합한 연결사슬
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 25 AC / < 60 DC
작동 조건
주변온도 [°C] -40...105
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 59,25
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
고정설치 위한 굴곡 반경 ≥ 40 mm
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 1 m, TPU, 흑색