• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. 모바일 카메라용 점퍼 케이블
  5. E3M151

접속 케이블

E3M151

CONNECTION CABLE M12 5M

접속 케이블

E3M151

CONNECTION CABLE M12 5M

  • 모바일 3D 카메라를 디스플레이에 안정적으로 연결
  • 실드된 케이블로 인해 양호한 전자기 호환성
  • 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
  • 광범위한 작동 온도 범위
  • ce
  • ukca
어플리케이션
특수성(시스템) 보호된 케이블; 적합한 연결사슬
디자인 아날로그 비디오 출력을 가진 3D Smart 센서용 PAL
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 25 AC / < 60 DC
보호 클래스 III
작동 조건
주변온도 [°C] -40...80
보호등급 IP 67; IP 69K
기계적 데이터
무게 [g] 274,3
재질 하우징: PUR; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM); 접촉 핀: CuSn6 니켈 도금 및 주석 도금
너트 재질 스텐레스 (1.4305 / 303)
적합한 연결사슬 yes
적합한 연결사슬
고정설치 위한 굴곡 반경 ≥ 60 mm
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)
전기적 연결
연결부 케이블: 5 m, TPU, 흑색, Ø 6 mm, screen됨; 3 x 0,25 mm²
전기적 연결 - 플러그
커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4305 / 303)