- 제품
- 접속 기술
- 점퍼 케이블
- 모바일 카메라용 점퍼 케이블
- E3M160
접속 케이블
E3M160
VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH
접속 케이블
E3M160
VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH
- 동영상 출력이 가능한 모바일 카메라의 안정적인 연결
- 안정된 전기 연결성을 제공하는 금도금 접점
- 비디오 테이프 녹화 장치 연결용
어플리케이션
특수성(시스템) | 적합한 연결사슬 |
---|---|
디자인 | 아날로그 비디오 출력을 가진 3D Smart 센서용 PAL |
어플리케이션 | 비디오 그래버 연결용 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 25 AC/DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...50 |
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 42,9 | ||
---|---|---|---|
재질 | PUR 흑색 | ||
적합한 연결사슬 | yes | ||
적합한 연결사슬 |
|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 1 m, PUR, 흑색 |
---|