커넥터케이블
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
커넥터케이블
E3M178
ecomatDisplay/Cable/40p/O3M/SurroundView
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 36 DC |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...90 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67; (M12 커넥터) |
기계적 데이터
무게 [g] | 1209 |
---|---|
모듈형 본체 재질 | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
너트 재질 | PBT-GF30 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - AMP 커넥터
커넥터: 1 x AMP-Junior Timer; 성형체: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, 흑색; 잠금: PBT-GF30 |
전기적 연결
케이블: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,34 mm², PVC + 24 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + 3 x 2,5 mm², PVC + (링 케이블 러그가 있는 스크린 제공 (M5) ) |
전기적 연결 - 소켓 비디오 0 ... 비디오 3
커넥터: 4 x M12, 일자형; 코딩: A |
전기적 연결 - 소켓 CAN 0 ... CAN 1
커넥터: 2 x M12, 일자형; 코딩: A |
전기적 연결 - 소켓 CAN 2 ... CAN 3
커넥터: 2 x M12, 일자형; 코딩: A |