접속 케이블
E3R101
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M
접속 케이블
E3R101
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
댐핑 [dB/m] | 1,6 |
내부저항 (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...60 |
---|---|
주변 온도 (이동) [°C] | -10...60 |
보호등급 | IP 54 |
기계적 데이터
무게 [g] | 88,307 |
---|---|
최소 탄성반경 [mm] | 16,5; (싱글; 15 x 3,3 mm 케이블 지름의 최소한 10 배) |
재질 | 하우징: : PBT-GF20 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 2D/3D 카메라
커넥터: 1 x HFM-Dual, 일자형 |
전기적 연결
케이블: 1 m, 흑색, Ø 3,3 mm |
전기적 연결 - 비디오 프로세싱 장치
커넥터: 2 x HFM-Single, 일자형 |