• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 접속 기술
  3. 점퍼 케이블
  4. 점퍼 케이블
  5. E3R107

접속 케이블

E3R107

HFM Y CABLE 1 X S/S/M S/D/M A 0,30M

접속 케이블

E3R107

HFM Y CABLE 1 X S/S/M S/D/M A 0,30M

  • ce
  • ukca
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 50 AC / < 60 DC
보호 클래스 III
댐핑 [dB/m] 1,6
내부저항 (Ri) [Ω] 50; ( ± 3 %)
작동 조건
주변온도 [°C] -10...60
주변 온도 (이동) [°C] -10...60
보호등급 IP 54
기계적 데이터
무게 [g] 21,4
최소 탄성반경 [mm] 16,5; (싱글; 15 x 3,3 mm 케이블 지름의 최소한 10 배)
재질 하우징: : PBT-GF20
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 2D/3D 카메라
커넥터: 1 x HFM-Dual, 일자형
전기적 연결
케이블: 0,3 m, 흑색, Ø 3,3 mm
전기적 연결 - 비디오 프로세싱 장치
커넥터: 1 x HFM-Single, 일자형