접속 케이블
E3R112
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 15M
접속 케이블
E3R112
HF FAKRA CABLE 2x S/S/M S/S/F A DRAG 15M
어플리케이션
특수성(시스템) | 적합한 연결사슬 |
---|---|
오일 내구성 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
보호 클래스 | III |
댐핑 [dB/m] | 1,6 |
내부저항 (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 Ω) |
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...60 |
---|---|
주변 온도 (이동) [°C] | -10...60 |
보호등급 | IP 54 |
기계적 데이터
무게 [g] | 1008,4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재질 | 케이블: PUR 흑색 | ||||||||||
적합한 연결사슬 | yes | ||||||||||
적합한 연결사슬 |
|
액세서리
액세서리가 요구됩니다. |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
커넥터: 2 x HF-Single, 일자형 |
전기적 연결
케이블: 15 m, 흑색, Ø 5,6 mm |