• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 어댑터 프로세스 연결
  4. T 피스
  5. E40102

프로그레시브 링 피팅을 보유한 T 피스

E40102

T-PIECE G1/2-18-G1/2

프로그레시브 링 피팅을 보유한 T 피스

E40102

T-PIECE G1/2-18-G1/2

  • 파이프에 프로세스 센서 안전하게 설치
  • 산업 환경에서 사용하기 위해
  • 올바른 침수 깊이 보장을 위한 어댑터
  • 높은 압력 저항
  • 견고한 스테인리스 스틸 하우징
어플리케이션
디자인 프로세스 연결이 있는 센서 및 어댑터용 M26x1,5
어플리케이션 산업용 어플리케이션
매체 액체 및 가스 매체
정격압력 [bar] 300
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터
무게 [g] 378,8
재질 스텐레스 (1.4571/316Ti )
센서 접속 M26 x 1,5 나사 내면홈
프로세스 커넥션 G 1/2
액세서리
액세서리 (옵션)
어댑터: 1 x M18 x 1,5, 유량 센서를 위한 직접적인 접속, E40104
비고
비고
어플리케이션을 위하여 적합하고 인증된 윤활 페이스트를 사용하십시오.
프로그레시브 링 피팅 설치에 대한 참고사항을 준수하십시오.
포장당 1 갯수