• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 어댑터 프로세스 연결
  4. 마운팅 어댑터
  5. E40128
어플리케이션
어플리케이션 산업용 어플리케이션
매체 액체 및 가스 매체
정격압력 [bar] 30
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터
무게 [g] 35,3
크기 [mm] M18 x 1,5
스레드 지정 M18 x 1,5
재질 티탄 (3.7235)
센서 접속 M18 x 1,5
프로세스 커넥션 나사로 접속 M12 x 1
삽입 깊이 [mm] 13,5; (측정장치 SID, SFD, TN)
액세서리
구성 부품
씰링: 1, PTFE
비고
비고
> 30 bar 그리고 ≤ 300 bar 이하의 어플리케이션에서는 U-Seal 씰 링과 함께 사용해야 합니다.
포장당 1 갯수