• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. 액세서리
  3. 어댑터 프로세스 연결
  4. 마운팅 어댑터
  5. E40160

프로세스 센서용 클램프 피팅

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

프로세스 센서용 클램프 피팅

E40160

CLAMP ADAPTER R1/2

  • 파이프 내 유량 센서 설치용
  • 쉽고 빠르고 안전한 장착
  • 센서의 손쉬운 침수 깊이 조정
  • 매우 높고 안정적인 과부하 압력 저항
  • 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 스테인리스 스틸 설계
  • reg31
어플리케이션
디자인 유량센서용 Ø 10 mm
어플리케이션 산업용 어플리케이션
설치 나사로 돌려 조여줌
매체 액체 및 가스 매체
정격압력 [bar] 300
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
테스트 / 인증서
압력 장비 지침 PED로 가능한 분류는 어플리케이션에 의존하며 사용자 / 운영자가 수행해야 합니다.
안전에 관한 안내사항 매체 및 제품 재질간의 호환성이 모든 어플리케이션에서 확인되어야 합니다.
기계적 데이터
무게 [g] 80
재질 스텐레스
센서 접속 Ø 10 mm
프로세스 커넥션 나사로 접속 R 1/2
비고
포장당 1 갯수